![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: PVQ30 Series 小型比例制御電磁弁 直接配管タイプ
●電流に比例して流量を無段階に制御
●繰返し精度:3%以下
●ヒステリシス:10%以下
●繰返し精度:3%以下
●ヒステリシス:10%以下
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
弁形式 | 31 | N.C. |
電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出し方法 | G | グロメット仕様 |
オリフィスサイズ | 23 | オリフィス径:Φ2.3mm;最高使用圧力:0.735MPa |
管接続口径 | 01 | 1/8(6A) |
ねじの種類(サブプレート付の場合) | - | Rc |
ボディ、(サブプレート)シール材質の種類 | - | ボディ:C36;シール:FKM |
オプション | - | なし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | M3X0.5X8L | プラマイなべ小ねじ |