製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
PF3W7-Z Series 3色表示 水用デジタルフロースイッチ 表示一体型 | PF3W |
![]() |
PF3W5-Z Series 3色表示 水用デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 | PF3W |
![]() |
PF3W7-L Series 3色表示 水用デジタルフロースイッチ IO-Link 表示一体型 | PF3W |
![]() |
PF3W7-L Series 3色表示 水用デジタルフロースイッチ IO-Link 表示一体型 流量レンジ:50~250L/min | PF3W |
![]() |
PF3WB Series 一体型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド ベーシックタイプ | PF3W |
![]() |
PF3WC Series 一体型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド ストレートタイプ | PF3W |
![]() |
PF3WS Series 分離型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド サプライタイプ | PF3W |
![]() |
PF3WR Series 分離型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド ベーシックタイプ | PF3W |
![]() |
PF3W3 Series 3色表示 水用デジタルフローモニタ | PF3W3 |
![]() |
PF3W Series 3色表示 水用デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 | PF3W |
![]() |
PF3W Series 3色表示 水用デジタルフロースイッチ 表示一体型 | PF3W |
![]() |
PF3W Series 3色表示 塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 | PF3W |
![]() |
PF3W Series 3色表示 塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ 表示一体型 | PF3W |
![]() |
11-MHR2 Series クリーンシリーズ ロータリ駆動形エアチャック 2爪タイプ/呼び10,15,20,30 | 11-MHR2 |
![]() |
22-MHR2 Series 銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵 ロータリ駆動形エアチャック 2爪タイプ/呼び10,15,20,30 | 22-MHR2 |
![]() |
11-MHR3 Series クリーンシリーズ ロータリ駆動形エアチャック 3爪タイプ/呼び10,15 | 11-MHR3 |
![]() |
22-MHR3 Series 銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵 ロータリ駆動形エアチャック 3爪タイプ/呼び10,15 | 22-MHR3 |
![]() |
25A-MSQ Series 二次電池対応 ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 高精度形 サイズ:10,20,30,50 | 25A-MSQA |
![]() |
25A-PF3W Series 二次電池対応 3色表示 水用デジタルフローモニタ | 25A-PF3W |