![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: おねじ付ノズル用カバー VMGシリーズ用
●SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] で消費電力を20%削減
●圧力損失1%以下(ノズル径:Φ2.5)
●適用ノズル
おねじ付ノズル、おねじ付高効率ノズル
おねじ付低騒音ノズル、銅管ロングノズル
●圧力損失1%以下(ノズル径:Φ2.5)
●適用ノズル
おねじ付ノズル、おねじ付高効率ノズル
おねじ付低騒音ノズル、銅管ロングノズル
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ノズルの種類 | 01 | おねじ付ノズル:Φ1~Φ2.5 |
材質 | - | HNBR |