![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MY3M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形
●メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ最大140mm短縮した省スペースシリンダ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 25 | チューブ内径 25mm |
ポートねじの種類 | - | Mねじ(Φ16)、Rc(Φ25~Φ63) |
シリンダストローク | 200 | シリンダストローク 200mm |
ストローク調整ユニット記号 | L | 左側:L 低荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付、右側:L 低荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付 |
オートスイッチ | A90L | 有接点オートスイッチ, グロメット, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:AC/DC24V以下,AC/DC48V以下,AC/DC100V以下 |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |
![]() |
MY-S25A | サイドサポートA |
![]() |
MY-S25B | サイドサポートB |
![]() |
KA00309 | 交換部品 Oリング |
- | MY3B25-PS | 交換部品 パッキンセット |
- | MY3B25-16A-200 | 交換部品 パッキンセット:シールベルト |
- | MY3B25-16B-200 | 交換部品 パッキンセット:ダストシールバンド |
- | MY3B25-16C-200 | 交換部品 パッキンセット:シールベルト |
![]() |
RB1007 | アジャスタ ショックアブソーバ/RJタイプ仕様 |
![]() |
MY3M-A25L2 | ストローク調整ユニット |
![]() |
MY3M-A25L1 | ストローク調整ユニット |