![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MGP-Z Series 耐水性向上シリンダ ガイド付薄形シリンダ
●水、クーラント液のかかる環境で使用可能
●耐水性向上2色表示式オートスイッチ付
●工作機械、食品機械、洗車機など
●耐水性向上2色表示式オートスイッチ付
●工作機械、食品機械、洗車機など
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
軸受の種類 | M | すべり軸受 |
チューブ内径 | 80 | チューブ内径 80mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
耐水性向上シリンダ | R | パッキンNBR(ニトリルゴム) |
シリンダストローク | 25 | ストローク 25mm |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし 磁石内蔵シリンダ |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | MGP80R-Z-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |