![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: LER Series 電動ロータリテーブル ステップモータ(サーボ DC24V) 連続回転仕様 JXC□ Series 対応
●揺動角度:320° (310°)、180°、90°
()はLER10の値
●薄型:高さ寸法42mm(LER10)
●モータ内蔵により省スペース
●ショックレス·高速駆動
最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、
最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2)
●速度·加/減速度·位置決め最大64点
●省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減
●簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
●対応コントローラ:JXC51, JXC61, JXCE1, JXC91, JXCP1, JXCD1, JXCL1, JXCM1, LECP1, LECPA, LECP6(生産終了), LECPMJ(生産終了)
()はLER10の値
●薄型:高さ寸法42mm(LER10)
●モータ内蔵により省スペース
●ショックレス·高速駆動
最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、
最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2)
●速度·加/減速度·位置決め最大64点
●省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減
●簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
●対応コントローラ:JXC51, JXC61, JXCE1, JXC91, JXCP1, JXCD1, JXCL1, JXCM1, LECP1, LECPA, LECP6(生産終了), LECPMJ(生産終了)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
テーブル精度 | - | 基本形 |
サイズ | 50 | 50 |
最大回転トルク | K | 高トルク (LER10:0.32N·m、LER30:1.2N·m、LER50:10N·m) |
揺動角度 | 1 | 360° |
モータケーブル取出方向 | - | 基本形 (右側面取出) |
アクチュエータケーブル種類·長さ | S3 | 標準ケーブル 3m |
通信プロトコル | C9 | EtherNet/IP |
軸数/特殊仕様 | 1 | 軸数:単軸用、仕様:標準仕様 |
取付方法 | 8 | DINレール取付形 |
通信プラグコネクタ I/Oケーブル | - | コントローラなし或プラグコネクタなし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
P5062-5 | 変換ケーブル(JXCE1/91/P1/D1/L1用) |
![]() |
JXC-W2A-C | コントローラ設定用通信ケーブル(JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
![]() |
LEC-W2-U | コントローラ設定用USBケーブル(LEC/LATC用) |
![]() |
JXC-CPW | 電源プラグ(JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
![]() |
LEC-3-D0 | DINレール取付アダプタ(JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |