![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: LEKFS Series 電動アクチュエータ/高剛性高精度スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様
●モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
●対応モータ
三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、
パナソニック(株)、ファナック(株)、日本電産サンキョー(株)、
(株)キーエンス、富士電機(株)、ミネベアミツミ(株)、シナノケンシ(株)、
オリエンタルモーター(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation,
Inc. (Allen-Bradley)、Beckhoff Automation GmbH、Siemens AG、
Delta Electronics, Inc.、ANCA Motion
●対応モータ
三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、
パナソニック(株)、ファナック(株)、日本電産サンキョー(株)、
(株)キーエンス、富士電機(株)、ミネベアミツミ(株)、シナノケンシ(株)、
オリエンタルモーター(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation,
Inc. (Allen-Bradley)、Beckhoff Automation GmbH、Siemens AG、
Delta Electronics, Inc.、ANCA Motion
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
サイズ | 25 | 25 |
モータ配置 | R | 右側折返し |
取付形状 | NM1 | 取付形状M1 |
リード | B | LEKFS25:6mm、LEKFS32:8mm、LEKFS40:10mm |
ストローク | 100 | ストローク 100mm |
グリース塗布(シールバンド部) | N | なし(ローラ仕様) |