製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
11-MHR2 Series クリーンシリーズ ロータリ駆動形エアチャック 2爪タイプ/呼び10,15,20,30 | 11-MHR2 |
![]() |
22-MHR2 Series 銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵 ロータリ駆動形エアチャック 2爪タイプ/呼び10,15,20,30 | 22-MHR2 |
![]() |
11-MHR3 Series クリーンシリーズ ロータリ駆動形エアチャック 3爪タイプ/呼び10,15 | 11-MHR3 |
![]() |
22-MHR3 Series 銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵 ロータリ駆動形エアチャック 3爪タイプ/呼び10,15 | 22-MHR3 |
![]() |
25A-MSQ Series 二次電池対応 ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 高精度形 サイズ:10,20,30,50 | 25A-MSQA |
![]() |
JXD1-M Series マニホールドコントローラ バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) ゲートウェイユニット | JXD |
![]() |
JXD1-M Series マニホールドコントローラ バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) ドライバユニット | JXD |
アクチュエータケーブル JXD1-M シリーズ用 | JXD |