製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
JSXF Series パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ | JSXF |
![]() |
JSXF Series パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ タンクマウント | JSXF |
![]() |
JSXFA Series パルスバルブ 集塵機用バルブ | JSXFA |
![]() |
JSXFAH Series パルスバルブ 集塵機用バルブ タンクマウントタイプ(イマージョンタイプ) | JSXFA |
![]() |
JSXF Series パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ オーダーメイド仕様 | JSXF |
![]() |
JSXFA Series パルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ オーダーメイド仕様 | JSXF |
![]() |
JSXFH-P□ Series パルスバルブ 集塵機用バルブ SMARTVENTタイプ タンクマウントタイプ(イマージョンタイプ) | JSXF |
![]() |
JSXFF-P□ Series パルスバルブ 集塵機用バルブ SMARTVENTタイプ 直管タイプ | JSXF |
![]() |
JSXFE-P□ Series パルスバルブ 集塵機用バルブ SMARTVENTタイプ コンプレッションフィッティングタイプ | JSXF |
JSXFH6C Series パルスバルブ 集塵機用バルブ SMARTVENTタイプ オーダーメイド仕様 タンク穴径Φ76 | JSXF | |
![]() |
56-JSXFH Series ATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ タンクマウントタイプ(イマージョンタイプ) | 56-JSXF |
![]() |
56-JSXFF Series ATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ 直管タイプ | 56-JSXF |
![]() |
56-JSXFE Series ATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ コンプレッションフィッティング | 56-JSXF |
![]() |
JSXF Series パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ ソレノイドコイルAssy | JSXF |
![]() |
JSXF Series パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ オーダーメイド仕様 ソレノイドコイルAssy | JSXF |
M12コネクタ用ケーブル(ケーブル付メスコネクタ) JSXFシリーズ用 | JSXF | |
![]() |
JS Series フローティングジョイント/ステンレスタイプ | JS |
![]() |
JSX Series 直動形2ポートソレノイドバルブ | JSX |
![]() |
JSX-U Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ 空気用 ボディ材質AL | JSX |
![]() |
JSXV Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 真空タイプ 真空用 ボディ材質SUS 黄銅 | JSX |
![]() |
JSX Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 水、空気、油用 ボディ材質黄銅 通電時閉形(N.O.) | JSX/JSX□ |
![]() |
JSX Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 空気用 ボディ材質AL | JSX |
![]() |
JSXH Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 高圧タイプ 空気用 ボディ材質SUS 黄銅 | JSX |
![]() |
JSX-U Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ 水,空気,油用 ボディ材質SUS 黄銅 | JSX |
![]() |
JSXM Series モジュラ取付形 2ポートソレノイドバルブ | JSX |
![]() |
JSXS Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 蒸気タイプ 蒸気 温水用 ボディ材質SUS 黄銅 | JSX |
![]() |
JSX-KT1 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 空気用 ボディ材質AL ソレノイドコイルAssy | JSX |
![]() |
JSX-KT1 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ ソレノイドコイルAssy | JSX |
![]() |
JSXM-KT1 Series モジュラ取付形 2ポートソレノイドバルブ ソレノイドコイルAssy | JSX |
![]() |
JSXH-X2 Series 高圧水用パイロット形 2ポートソレノイドバルブ | JSXH |
![]() |
JSX21/31□-S Series 耐候性向上 直動形2ポートソレノイドバルブ | JSX |
![]() |
JSXH-X1 Series パイロット形2ポートソレノイドバルブ | JSXH |