WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ
型式表示へ戻る
製品情報 »  WEBカタログ
画像 名称 シリーズ
JSY1000/3000/5000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース Dサブコネクタ フラットケーブルコネクタ 10型マニホールド JSY
JSY1000/3000/5000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグイン コネクタ接続ベース 端子台ボックス 10型マニホールド JSY
JSY1000/3000/5000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグイン コネクタ接続ベース リード線 10型マニホールド JSY
JSY1000/3000/5000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース EX600シリーズ 10型マニホールド JSY
JSY1000/3000/5000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース EX250シリーズ 10型マニホールド JSY
JSY1000/3000/5000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース EX260シリーズ 10型マニホールド JSY
JSY1000/3000/5000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース EX120シリーズ 10型マニホールド JSY
JSY1000/3000/5000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース EX245シリーズ 10型マニホールド JSY
JSY3000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース 真空ユニットZK2連結マニホールド Dサブコネクタ フラットケーブルコネクタ 10型 横配管形 JJ5SY
JSY3000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース 真空ユニットZK2連結マニホールド 端子台ボックス 10型 横配管形 JJ5SY
JSY3000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース 真空ユニットZK2連結マニホールド リード線 10型 横配管形 JJ5SY
JSY3000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース 真空ユニットZK2連結マニホールド 对应EX600 10型 横配管形 JJ5SY
JSY3000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース 真空ユニットZK2連結マニホールド 对应EX245 10型 横配管形 JJ5SY
JSY3000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース 真空ユニットZK2連結マニホールド 对应EX250 10型 横配管形 JJ5SY
JSY3000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース 真空ユニットZK2連結マニホールド 对应EX260 10型 横配管形 JJ5SY
JSY3000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース 真空ユニットZK2連結マニホールド 对应EX120 10型 横配管形 JJ5SY
25A-SY5000·7000·9000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 25A-SY5000/7000
25A-SY5000·7000·9000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形/単体 25A-SY5000/7000
25A-MSQ Series 二次電池対応 ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 高精度形 サイズ:10,20,30,50 25A-MSQA
56-EX250 Series ATEX指令 フィールドバス機器 入力·出力対応 SIユニット 56-EX250
56-EX250 Series ATEX指令 フィールドバス機器 入力·出力対応 入力ブロック 56-EX250
JSY1000/3000/5000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン 金属ベース 40型横配管形 41型裏配管形 マニホールド JSY
JSY5000-H Series クリーンデザインマニホールドバルブ マニホールド リード線タイプ IP69K対応 JSY5000
JSY5000-H Series クリーンデザインマニホールドバルブ マニホールド フィールドバスタイプ(IO-Link) IP69K対応 JSY5000
JSY3000-S Series 5ポートソレノイドバルブ プラグイン SUSプレート付 裏配管マニホールド 51型裏配管形 Dサブコネクタ/フラットケーブル/端子台ボックス JSY3000-S
JSY3000-S Series 5ポートソレノイドバルブ プラグイン SUSプレート付 裏配管マニホールド リード線 51型 JSY3000-S
JSY3000-S Series 5ポートソレノイドバルブ プラグイン SUSプレート付 裏配管マニホールド EX245シリーズ対応 51型 JSY3000-S
JSY3000-S Series 5ポートソレノイドバルブ プラグイン SUSプレート付 裏配管マニホールド EX250シリーズ対応 51型 JSY3000-S
JSY3000-S Series 5ポートソレノイドバルブ プラグイン SUSプレート付 裏配管マニホールド EX260シリーズ対応 51型 JSY3000-S
JSY3000-S Series 5ポートソレノイドバルブ プラグイン SUSプレート付 裏配管マニホールド EX600シリーズ対応 51型 JSY3000-S
JSY1000-E Series エジェクタシステム一体型バルブマニホールド プラグイン コネクタ接続ベースEX260シリーズ 10型横配管形 JSY
JSY3000-L Series 64連対応マニホールド コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグイン コネクタ接続ベース EX260シリーズ 10型 横配管形 JJ5SY3

Go Top