WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ
型式表示へ戻る
製品情報 »  WEBカタログ
画像 名称 シリーズ
IZS40 Series イオナイザ スタンダードタイプ IZS
IZS41/42 Series イオナイザ フィードバックセンサタイプ/デュアルACタイプ IZS40/41/42
電源ケーブル IZS40/41/42シリーズ用 IZS40/41/42
落下防止カバー IZS/IZTシリーズ用 IZS40/41/42
IZS31 Series イオナイザ IZS31
電極カートリッジ落下防止カバー IZS31 Series用 IZS31
標準外長さ電源ケーブル IZS31 Series用 IZS31
イオナイザ駆動用ACアダプタ(AC100~240V) IZS31 Series用 IZS31
IZS31 Series イオナイザ 高電圧·制御部分離型ショートタイプ IZS31
IZS40-X516 Series 二次電池対応 イオナイザ スタンダードタイプ IZS
IZS41/42-X516 Series 二次電池対応 イオナイザ フィードバックセンサタイプ/デュアルACタイプ IZS

Go Top