製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
80-VT307 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 | VT | |
80-VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 管接続口径 1/4 | VT | |
![]() |
ITV0000 Series 薄形電空レギュレータ 単体 | ITV0000 |
![]() |
ITV1000·2000 Series 電空レギュレータ マニホールド仕様 単体 | ITV1000/2000 |
![]() |
ITV1000·2000·3000 Series 電空レギュレータ | ITV1000/2000/3000 |
![]() |
ITV1000·2000·3000 Series アラーム出力付電空レギュレータ | ITV1000/2000/3000 |
![]() |
ITV009 Series 薄形真空レギュレータ | ITV009 |
![]() |
ITV2090·2091 Series 電子式真空レギュレータ | ITV2090/2091 |
![]() |
IT600 Series 電-空変換器 | IT600 |
![]() |
25A-ITV1000·2000·3000 Series 二次電池対応 電空レギュレータ | 25A-ITV |
![]() |
ITV2050~3050-X399 Series スタンバイ電空レギュレータ | ITV |
![]() |
ITV1100/2100/3100 Series 電空レギュレータ/大流量タイプ | ITV |
![]() |
ITV103-DIT00243 Series 電空レギュレータ(残圧抜き仕様) | ITV |
ITV209-X122 Series 電子式真空レギュレータ(設定圧力範囲: -4~-93.3kPa) | ITV |