![]() |
品番: |
仕様: ISE20C(H) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 正圧用
●20A Seriesに微差圧レンジを追加 [New]
●M12コネクタ タイプを追加
●微圧レンジを追加
●R1/8継手一体型 配線下取出し仕様
●設定項目の見える化
●簡単3ステップ設定
●簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能
●ディレー時間:最速1.5ms以下
●IO-Link対応
●M12コネクタ タイプを追加
●微圧レンジを追加
●R1/8継手一体型 配線下取出し仕様
●設定項目の見える化
●簡単3ステップ設定
●簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能
●ディレー時間:最速1.5ms以下
●IO-Link対応
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
定格圧力範囲 | 20C | -0.1~1MPa |
出力仕様 | R | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 |
単位仕様 | M | SI単位固定 |
配管仕様 | F02 | G1/4(M5めねじ付) |
配管方向 | - | 背面配管 |
オプション1 | W | コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付) |
オプション2 | A1 | ブラケットA |
オプション3 | K | 取扱説明書:○;校正証明書:○ |
オーダーメイド仕様 | X502 | リード線長さ3m仕様 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
ZS-48-A | オリフィス |
- | ZS-46-5F-X425 | コネクタ付リード線(リード線長さ3m、5芯、防水カバー付) |
![]() |
ZS-46-A1 | ブラケット |