製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
H·DL·L·LL Series くい込み管継手 H ハーフユニオン | H/DL/L/LL |
![]() |
25A-AM Series 二次電池対応 ミストセパレータ ボディサイズ:150C~550C | 25A-AM |
![]() |
25A-AM Series 二次電池対応 ミストセパレータ ボディサイズ:650、850 | 25A-AM |
![]() |
25A-AMD Series 二次電池対応 マイクロミストセパレータ ボディサイズ:150C~550C | 25A-AMD |
![]() |
25A-AMD Series 二次電池対応 マイクロミストセパレータ ボディサイズ:650、850 | 25A-AMD |
![]() |
25A-AM-D Series 二次電池対応 圧縮空気清浄化フィルタ ミストセパレータ | 25A-AM |
![]() |
25A-AMD-D Series 二次電池対応 圧縮空気清浄化フィルタ マイクロミストセパレータ | 25A-AMD |
![]() |
HF2-BF Series モジュラ接続タイプ 抗菌·脱臭·除菌フィルタ | HF2 |
![]() |
抗菌スペーサ·抗菌ブラケット付スペーサ HF2-BAC シリーズ用 | HF2 |
![]() |
HF2-BACA Series モジュラ接続タイプ エアコンビネーション:抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm) | HF2 |
![]() |
HF2-BACB Series モジュラ接続タイプ エアコンビネーション:抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+除菌フィルタ(0.01μm) | HF2 |
![]() |
HF2-BACC Series モジュラ接続タイプ エアコンビネーション:抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+脱臭フィルタ | HF2 |
![]() |
HF2-BACD Series モジュラ接続タイプ エアコンビネーション:抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+除菌フィルタ(0.01μm)+脱臭フィルタ | HF2 |
![]() |
HF1-AM Series 食品製造業界向機器 ミストセパレータ 圧縮空気清浄等級ISO8573 | HF1-AM |
![]() |
HF1-AMD Series 食品製造業界向機器 マイクロミストセパレータ 圧縮空気清浄等級ISO8573 | HF1-AMD |
![]() |
HF1-ITV2000·3000 Series HF1準拠品 食品製造業界向機器 電空レギュレータ | HF1-ITV |
![]() |
HF1-VHS20·30·40·50-D Series 食品製造業界向機器 OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 | HF1-AS |
![]() |
HF1-AS Series 食品製造業界向機器 ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ロックナットタイプ(金属ハンドル) エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ボディサイズ1 | HF1-AS |
![]() |
HF1-AS Series 食品製造業界向機器 ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ロックナットタイプ(金属ハンドル) エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ボディサイズ2.3.4 | HF1-AS |
![]() |
HF1-AS Series 食品製造業界向機器 ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ プッシュロック式 ロックナットタイプ(金属ハンドル) インラインタイプ | HF1-AS |
![]() |
HF1-AS Series 食品製造業界向機器 ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 パッキンシール エルボタイプ/ユニバーサルタイプ Gねじ | HF1-AS |
![]() |
HF1-AS Series 食品製造業界向機器 ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 パッキンシール エルボタイプ/ユニバーサルタイプ R,NPTねじ | HF1-AS |
![]() |
HF1-VP300·500·700 Series 食品製造業界向機器 弾性体シール 3ポートバルブ/パイロット·ポペットタイプ 直接配管形/単体 | HF1-VP |
![]() |
HF1-VP300·500·700 Series 食品製造業界向機器 弾性体シール 3ポートバルブ/パイロット·ポペットタイプ ベース配管形/単体 | HF1-VP |
![]() |
HF1-VP300·500 Series 食品製造業界向機器 低ワット仕様 3ポートバルブ/パイロット·ポペットタイプ 直接配管形/ベース配管形 単体 | HF1-VP |
![]() |
HF1-VM1000 Series 食品製造業界向機器 マイクロメカニカルバルブ | HF1-VM |