![]() |
品番: |
仕様: ESKA Series 焼結金属エレメント ステンレス(SUS) 口金付エレメント(標準品)
●機械的強度、耐圧が大きく、腐食に強い
●機械加工、かしめ、ろう接、溶接および同時焼結が可能
●洗浄により繰り返し使用が可能
●機械加工、かしめ、ろう接、溶接および同時焼結が可能
●洗浄により繰り返し使用が可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
接続口径 | Z2802 | 接続口径:R1/4;寸法A:52mm;寸法B:17mm;寸法C:17mm |
公称ろ過精度(μm) | 040 | 40μm |