製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
バルブ―配線ユニット間接続用コネクタAssy VZ100/1000シリーズ用 | VZ100/1000 | |
バルブ―配線ユニット間接続用コネクタAssy VZ3000/5000シリーズ シングル用 | VZ3000/5000 | |
バルブ―配線ユニット間接続用コネクタAssy VZ3000/5000シリーズ ダブル·3位置用 | VZ3000/5000 | |
ソレノイドAssy ノンプラグインタイプ VZシリーズ用 | VZ | |
サブプレート VZ300 シリーズ用 | VZ300 | |
サブプレート VZ500 シリーズ用 | VZ500 | |
![]() |
コネクタAssy | DXT |
カバー付コネクタAssy | DXT | |
無接点オートスイッチ グロメット | D-□ | |
![]() |
DXT1215 Series 高速応答パイロット式ソレノイドバルブ | DXT |