![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CVM5 Series バルブ付エアシリンダ/複動·片ロッド
●丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ
●また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵
●速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ
●オートスイッチ付(CDVJシリーズ:CDVJ5、CDVJ3、
CDVMシリーズ:CDVM5、CDVM5K、CDVM3、CDVM3K、
CDV3シリーズ:CDV3、CDV3K、
CDVS1シリーズ:CDVS1、CDVS1K)
●また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵
●速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ
●オートスイッチ付(CDVJシリーズ:CDVJ5、CDVJ3、
CDVMシリーズ:CDVM5、CDVM5K、CDVM3、CDVM3K、
CDV3シリーズ:CDV3、CDV3K、
CDVS1シリーズ:CDVS1、CDVS1K)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持金具 | L | 軸方向フート形 |
チューブ内径 | 32 | チューブ内径 32mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
配管方式 | - | ねじ込み配管形 |
シリンダストローク | 150 | シリンダストローク 150mm |
通電押引 | B | 通電引込み形 |
シリンダ追記号 | - | なし |
電磁弁 | 1 | 2位置シングル |
電磁弁電圧 | 2 | AC200V |
リード線取出し方法 | G | グロメット |
ランプ·サージ電圧保護回路 | - | なし |
マニュアル | - | ノンロックプッシュ式 |
オートスイッチ | B54 | 有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V,200V |
オートスイッチ追記号 | S | 1ヶ付 |
オートスイッチ取付金具 | - | なし |
オーダーメイド仕様 | XC6 | ピストンロッド、ロッド先端ナットの材質ステンレス鋼 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
CM-L032B | フート金具 |
![]() |
CDP-1 | クレビス用ピン、ナックル用ピン |
![]() |
I-032B | 一山ナックルジョイント |
![]() |
Y-032B | 二山ナックルジョイント |
![]() |
NT-03 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |
![]() |
SN-032B | 取付用ナット |
![]() |
TN-032B | トラニオンナット |
![]() |
CM232-PS | 交換部品 ロッドパッキン |