製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
CKZT Series パワークランプシリンダ コンパクトタイプ マニュアルハンドル付 チューブ内径:Φ25,Φ32 | CKZT25 |
![]() |
CKZT Series パワークランプシリンダ コンパクトタイプ クランプアーム | CKZT25 |
![]() |
CKZ3N-X2742A Series NAAMS規格準拠 パワークランプシリンダ Φ50,Φ63 ベースタイプ | CKZ3N-X2742A |
![]() |
CKZ3N-X2568□ Series NAAMS規格準拠 パワークランプシリンダ Φ50,Φ63 マニュアルハンドル付 | CKZ3N-X2568□ |
![]() |
CKZ3N-X3090 Series NAAMS規格準拠 パワークランプシリンダ ポートオリフィス拡大仕様 | CKZ3N |
![]() |
CKG1-Z/CKP1-Z Series クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ付 ロッド取付形 | CKG1-Z/CKP1-Z |
![]() |
CKG1-Z Series クランプシリンダ 標準形オートスイッチ(バンド取付形/ロッド取付形) | CK1-Z/CKG1-Z |
![]() |
CKGA/CKPA Series クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ付 ロッド取付形 | CKGA/CKPA |
CKGA32 Series 耐強磁界オートスイッチD-P4DW□□型付(バンド取付形) | CKGA32 | |
![]() |
CK1/CKG1 Series クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ バンド取付形 | CK1/CKG1 |
![]() |
CKG1/CKP1 Series クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ付 ロッド取付形 | CKG1/CKP1 |
![]() |
CKG1-X276 Series 固定形クランプシリンダ | CKG1-X276 |
![]() |
CKG1-XC88XC89XC91 Series アーク溶接用耐スパッタシリンダ クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ(ロッド取付形) | CKG1-XC88XC89XC91 |
![]() |
CKZ3N Series パワークランプシリンダ NAAMS規格準拠 クランプシリンダ アームなし | CKZ3N |
![]() |
CKZ3N Series パワークランプシリンダ NAAMS規格準拠 クランプシリンダ アーム | CKZ3N |
![]() |
CKQG-X2370 Series ピンシフトシリンダ | CKQG-X2370 |
![]() |
CKQP-X2371 Series ピンシフトシリンダ | CKQP-X2371 |
![]() |
CKGA-XC88XC89XC91 Series アーク溶接用耐スパッタシリンダ クランプシリンダ(ロッド取付形) | CKGA-XC88XC89XC91 |
![]() |
CKZ25-R Series パワークランプシリンダ クランプアーム | CKZ25-R |
![]() |
CKZT25-X2345 Series パワークランプシリンダ | CKZT25-X2345 |
![]() |
CKZT40 Series スリムラインパワークランプシリンダ クランプアーム | CKZT40 |
![]() |
スイッチキット 金属製スイッチカセットカバー付 CKZ3T-X2734シリーズ用 | CKZ3T-X2734 |
![]() |
ストッパボルトキット CKZ3T-X2734シリーズ用 | CKZ3T-X2734 |
![]() |
CK1/CKG1 Series クランプシリンダ 標準形オートスイッチ付 | CK1 |
![]() |
CKG1/CKP1 Series クランプシリンダ 強力磁石タイプ 耐強磁界オートスイッチ付 | CK1 |