製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
CJ2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド | CJ2-Z |
![]() |
CJ2W-Z Series エアシリンダ/標準形:複動·両ロッド | CJ2W-Z |
![]() |
CJ2-Z Series エアシリンダ/標準形:単動·押出し、引込み | CJ2-Z |
![]() |
CJ2K-Z Series エアシリンダ ロッド回り止め形:複動·片ロッド | CJ2K-Z |
![]() |
CJ2K-Z Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動·押出し、引込み | CJ2K-Z |
![]() |
CJ2Z-Z Series エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動·片ロッド | CJ2Z-Z |
![]() |
CJ2ZW-Z Series エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動·両ロッド | CJ2ZW-Z |
![]() |
CJ2R-Z Series エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動·片ロッド | CJ2R-Z |
![]() |
CJ2R-Z Series エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動·押出し、引込み | CJ2R-Z |
![]() |
CJ2-Z Series 標準形 短ピッチ取付タイプ/単動押出し | CJ2-Z |
![]() |
CBJ2 Series エンドロックシリンダ | CBJ2 |
![]() |
CJ2X Series 低速シリンダ:複動:片ロッド | CJ2X |
![]() |
CJ2 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド | CJ2 |
![]() |
CJ2K Series エアシリンダ ロッド回り止め形:複動・片ロッド | CJ2K |
![]() |
CJ2K Series エアシリンダ/ロッド回り止め:単動·押出し、引込み | CJ2K |
![]() |
CJ2Q Series エアシリンダ 低摩擦形:複動・片ロッド | CJ2Q |
![]() |
CJ2R Series エアシリンダ ダイレクトマウント形:複動·片ロッド | CJ2R |
![]() |
CJ2RK Series エアシリンダ ロッド回り止め形グイレクトマウント:複動・片ロッド | CJ2RK |
![]() |
CJ2RK Series エアシリンダ ロッド回り止め形ダイレクトマウント:単動·押出し、引込み | CJ2RK |
![]() |
CJ2R Series エアシリンダ ダイレクトマウント形:単動·押出し、引込み | CJ2R |
![]() |
CJ2 Series エアシリンダ/標準形:単動·押出し、引込み | CJ2 |
![]() |
CJ2W Series エアシリンダ 標準形:複動・両ロッド | CJ2W |
![]() |
CJ2Z Series エアシリンダ スピードコントローラ内臓形:複動・片ロッド | CJ2Z |
![]() |
CJ2ZW Series エアシリンダ スピードコントローラ内臓形:複動・両ロッド | CJ2ZW |
![]() |
CJ2Y-Z Series スムースシリンダ 複動·片ロッド | CJ2Y-Z |
![]() |
CJ2X-Z Series 低速シリンダ 複動·片ロッド | CJ2X-Z |
![]() |
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ/複動·片ロッド Φ6, Φ10, Φ16 | CJ2-XB24 |