製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
Dサブコネクタ(25極)/ケーブルAssy SZ3000シリーズ用 | SV |
![]() |
フラットケーブル/ケーブルAssy SVシリーズ用 | SV |
![]() |
マルチコネクタ/ケーブルAssy(26極) SVシリーズ用 | SV |
![]() |
DINレール | VQ1000/2000 |
コネクタAssy VQC1000シリーズ用 | VQC1000 | |
![]() |
DサブコネクタハウジングAssy SQ1000シリーズ用 | SQ1000 |
![]() |
フラットケーブルコネクタハウジングAssy SQ1000シリーズ用 | SQ1000 |
![]() |
DサブコネクタハウジングAssy SQ2000シリーズ用 | SQ2000 |
![]() |
フラットケーブルコネクタハウジングAssy SQ2000シリーズ用 | SQ2000 |
ランプカバーアセンブリ VZS2000シリーズ用 | VZS2000 | |
ランプカバーアセンブリ VZS3000シリーズ用 | VZS3000 | |
EX126 Series フィールドバス機器 出力対応 防滴プラグASSY | EX126 | |
![]() |
VCH40 Series 22.0MPa対応2ポートエアオペレートバルブ | VCH40 |
![]() |
11-MHR2 Series クリーンシリーズ ロータリ駆動形エアチャック 2爪タイプ/呼び10,15,20,30 | 11-MHR2 |
![]() |
22-MHR2 Series 銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵 ロータリ駆動形エアチャック 2爪タイプ/呼び10,15,20,30 | 22-MHR2 |
![]() |
11-MHR3 Series クリーンシリーズ ロータリ駆動形エアチャック 3爪タイプ/呼び10,15 | 11-MHR3 |
![]() |
22-MHR3 Series 銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵 ロータリ駆動形エアチャック 3爪タイプ/呼び10,15 | 22-MHR3 |
![]() |
25A-MSQ Series 二次電池対応 ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 高精度形 サイズ:10,20,30,50 | 25A-MSQA |
![]() |
VP7-6 Series エンドプレートAssy | VP7-6 |
![]() |
VP7-6 Series マニホールドブロック組立 | VP7-6 |
![]() |
テンションボルト品番 VQ7-6 シリーズ用 | VQ7-6 |
![]() |
VP7-8 Series エンドプレート組立 | VP7-8 |
![]() |
VP7-8 Series マニホールドブロック組立 | VP7-8 |
蒸気用チェック弁 AXT1274AX8/AXT1274AX54 | AXT |