製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
AS-X737 Series ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ 外部オール金属製 | AS-X737 |
![]() |
AS2201·3201-X785 Series パイロットチェック弁 金属ボディタイプ | AS2201/3201-X785 |
![]() |
AS2200·3200·4200-X785 Series パイロットチェック弁 金属ボディタイプ | AS2200/3200/4200-X785 |
![]() |
AS4201-X785 Series パイロットチェック弁 金属ボディタイプ | AS4201-X785 |
![]() |
AS3000-X422 Series スピードコントローラ:標準タイプ 低温環境用(-40℃) | AS |
![]() |
AS-X900 Series 難燃性(UL-94規格V-0相当) ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/インラインタイプ | AS-X |
![]() |
AS-X242-J Series 金属ハンドル仕様 ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/エルボタイプ | AS |
80-VT307 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 | VT | |
80-VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 管接続口径 1/4 | VT | |
![]() |
AS Series ワンタッチ管継手付スピードコントローラ パッキンシール Gねじ | AS |
![]() |
AS Series ワンタッチ管継手付スピードコントローラ パッキンシール R,NPTねじ | AS |
![]() |
AS Series ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/エルボタイプ ボディサイズ2.3.4 | AS |
![]() |
AS Series ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/エルボタイプ ボディサイズ1 | AS |
![]() |
AS-FS Series 目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ボディサイズ2·3·4 | AS-FS |
![]() |
AS-FS Series 目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ボディサイズ1 | AS-FS |
![]() |
AS Series ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ユニバーサルタイプ | AS |
![]() |
AS Series ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ | AS |
![]() |
AS Series ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ 固定絞り(ニードル機能なし) | AS |
![]() |
AS Series 難燃性(UL-94規格V-0相当)ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ | AS |
![]() |
AS□□□□P Series ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プラグインタイプ | AS□□□□P |
![]() |
AS Series ワンタッチ管継手内蔵金属ボディエルボタイプ スピードコントローラ | AS |
![]() |
AS Series ワンタッチ管継手付スピードコントローラインラインタイプ | AS |
![]() |
AS Series ワンタッチ管継手付スピードコントローラインラインタイプ | AS |
![]() |
AS□□□1F-3 Series ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ パネルマウントタイプ | AS□□□1F-3 |
![]() |
AS Series Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ ユニバーサルタイプ | AS |
![]() |
AS Series Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ エルボタイプ | AS |
![]() |
ASD Series ワンタッチ管継手付 デュアルスピードコントローラ | ASD |
![]() |
AS Series 標準タイプスピードコントローラ 金属エルボタイプ | AS |
![]() |
AS Series 標準タイプスピードコントローラ 大容量インラインタイプ | AS |
![]() |
AS Series 標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ(プッシュロック方式) | AS |
![]() |
AS□□□□FE Series 残圧排気弁付スピードコントローラ ワンタッチ管継手付 エルボタイプ | AS□□□□FE |
![]() |
AS□□□□FE Series 残圧排気弁付スピードコントローラ ワンタッチ管継手付 ユニバーサルタイプ | AS□□□□FE |
![]() |
AS□□□□E Series 残圧排気弁付スピードコントローラ 標準タイプ | AS□□□□E |
![]() |
AS-FG Series ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ステンレスシリーズ インラインタイプ | AS-FG |
![]() |
AS-FG Series ワンタッチ管継手付スピードコントローラステンレスシリーズ ユニバーサルタイプ | AS-FG |
![]() |
AS-FG Series ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ | AS-FG |
![]() |
AS□□□1F-T Series タンパープルーフスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 ユニバーサルタイプ | AS□□□1F-T |
![]() |
AS□□□1F-T Series タンパープルーフスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 インラインタイプ | AS□□□1F-T |
![]() |
AS□□□1F-T Series タンパープルーフスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 エルボタイプ | AS□□□1F-T |
![]() |
AS□2□0-T Series タンパープルーフスピードコントローラ 標準タイプ 金属エルボタイプ | AS□2□0-T |
![]() |
AS-FPQ/FPG Series ワンタッチ管継手付 クリーンスピードコントローラ エルボタイプ | AS-FPQ/FPG |
![]() |
AS-FM Series 低速制御用スピードコントローラ インラインタイプ | AS-FM |
![]() |
AS-FM Series 低速制御用スピードコントローラ ワンタッチ管継手付 樹脂ボディ エルボタイプ | AS-FM |
![]() |
AS-M Series 低速制御用スピードコントローラ 標準タイプ 金属ボディ | AS-M |
![]() |
AS-FM Series 低速制御用スピードコントローラ ワンタッチ管継手付 樹脂ボディ ユニバーサルタイプ | AS-FM |
![]() |
AS□□□1F-D Series マイナスドライバ調整用スピードコントローラ ワンタッチ管継手付 ユニバーサルタイプ | AS□□□1F-D |
![]() |
AS□□□1F-D Series マイナスドライバ調整用スピードコントローラ ワンタッチ管継手付 エルボタイプ | AS□□□1F-D |
![]() |
AS□2□0-D Series マイナスドライバ調整用スピードコントローラ 標準タイプ 金属エルボタイプ | AS□2□0-D |
![]() |
AS□□□1F-D Series マイナスドライバ調整用スピードコントローラ ワンタッチ管継手付 インラインタイプ | AS□□□1F-D |
![]() |
ASP Series パイロットチェック弁付 スピードコントローラ | ASP |
![]() |
ASN2 Series サイレンサ付排気絞り弁 | ASN2 |
![]() |
ASV Series スピードエキゾーストコントローラ | ASV |
![]() |
ASS Series 飛び出し防止システム | ASS |
![]() |
ASR Series エアセービングバルブ プレッシャバルブ | ASR |
![]() |
ASQ Series エアセービングバルブ フローバルブ | ASQ |
![]() |
21-AS-FPQ/FPG Series 銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵 ワンタッチ管継手付 クリーンスピードコントローラ エルボタイプ | 21-AS-FPQ/FPG |
![]() |
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボ/M3タイプ JCQシリーズΦ12,Φ16用 | AS |
![]() |
AS-FS Series 目盛付スピードコントローラ インラインタイプ | AS-FS |
![]() |
AS Series ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ | AS |
![]() |
AS Series Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ | AS |
![]() |
AS-FS Series Uni-目盛付スピードコントローラ | AS-FS |
![]() |
AS Series 標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ | AS |
![]() |
AS-FG Series ワンタッチ管継手付スピードコントローラステンレス仕様 エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ボディサイズ1 | AS-FG |
![]() |
AS-FG Series ワンタッチ管継手付スピードコントローラステンレス仕様 エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ボディサイズ2·3·4 | AS-FG |
![]() |
AS-FSG Series 目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ボディサイズ1 | AS-FSG |
![]() |
AS-FSG Series 目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ボディサイズ2·3·4 | AS-FSG |
![]() |
ASG Series ステンレススピードコントローラ (エルボタイプ) | ASG |
![]() |
AS-FG Series ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ステンレスシリーズ インラインタイプ | AS-FG |
![]() |
AS-FSG Series 目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ インラインタイプ | AS-FSG |
![]() |
AS□2□1F-W2D Series 難燃性(UL-94規格 V-0相当)マイナスドライバ調整用 ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/エルボタイプ | AS□2□1F-W2D |
![]() |
AS-R/AS-Q Series 省エアスピードコントローラ 減圧機能付スピードコントローラ/急速給排気機能付スピードコントローラ | AS-R/AS-Q |
![]() |
AS-FM/FC Series ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ プッシュロック式 ボディサイズ2 | AS-FM/FC |
![]() |
AS-FM/FC Series ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ プッシュロック式 | AS-FM/FC |
![]() |
AS-FM/FC Series ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ プッシュロック式 ボディサイズ1 | AS-FM/FC |
![]() |
AS-FSM/FSC Series 目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ボディサイズ1 | AS |
![]() |
AS-FSM/FSC Series 目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ボディサイズ2 | AS |
![]() |
AS-FSM/FSC Series 目盛付スピードコントローラ インラインタイプ | AS |
![]() |
AS-DPX00042 Series 目盛·サイレンサ付 排気絞り弁 | AS |
![]() |
AS-X800 Series スピードコントローラ/インラインタイプ SUS316仕様&特殊温度環境(-45℃)仕様 | AS |
![]() |
AS-X750 Series スピードコントローラ/インラインタイプ | AS |
![]() |
AS-X747 Series 絞り弁/エルボタイプ | AS |
![]() |
ASV-X40 Series スピードコントローラ スピードエキゾーストコントローラ | ASV |
![]() |
AS-X40 Series スピードコントローラ 金属ボディエルボタイプ | AS |
![]() |
AS-X506 Series 耐熱仕様エルボタイプ スピードコントローラ | AS |
![]() |
AS-X221 Series 耐熱仕様ストレートタイプ スピードコントローラ | AS |
![]() |
AS-FSGA Series 小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ インラインタイプ | AS-FSA |
![]() |
AS-FSA Series 小型目盛付スピードコントローラ インラインタイプ | AS-FSA |
![]() |
AS-FSA Series 小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ボディサイズM5X0.8/10-32UNF | AS-FSA |
![]() |
AS-FSGA Series 小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ボディサイズM5X0.8/10-32UNF | AS-FSA |
![]() |
AS-FSA Series 小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ボディサイズ1/8,1/4,3/8,1/2 | AS-FSA |
![]() |
AS-FSGA Series 小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ボディサイズ1/8,1/4,3/8,1/2 | AS-FSA |
![]() |
AS-FSMA/FSCA Series 小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ボディサイズ1/8,1/4 | AS-FSMA/FSCA |
![]() |
AS-FSMA/FSCA Series 小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ボディサイズ M5X0.8/10-32UNF | AS-FSMA/FSCA |
![]() |
AS-X1000 Series 耐候性向上スピードコントローラ インラインタイプ | AS |