![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面2025年3月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:AFD20-AFD40-D →新シリーズで選定する |
仕様: AFD20-AFD40-A Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
●視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました
●準標準仕様/1000cm3タンク(AL30〜AL60)
透明ケースガードでケース全周を覆いました
●準標準仕様/1000cm3タンク(AL30〜AL60)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 40 | ボディサイズ |
ねじの種類 | - | Rc |
管接続口径 | 04 | 1/2 |
オプションa | B | ブラケット付 |
オプションb | - | オートドレンなし |
準標準a | - | ポリカーボネートケース |
準標準b | - | 流れ方向:左→右、ドレンコック付、製品銘板とケ-ス注意表示の単位表記:MPa |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
AFD40P-060AS | エレメントアセンブリ |
![]() |
C42FP-260S | ケースOリング |
![]() |
AF42P-050AS | ブラケットアセンブリ |
![]() |
C4SF-A | ケースアセンブリ |