WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
ZKJ07C6H-E5U-T1

2D/3D CADWEBカタログ
仕様: ZKJ Series フィールドバス対応 真空エジェクタ マニホールド搭載用
●真空パッドとアクチュエータ駆動を
  同一マニホールド上で制御可能 [New]
●正圧ユニット
  5ポートソレノイドバルブ [New]
●真空エジェクタ
  省エネエジェクタ 空気消費量:92%削減
●フィールドバス対応
  省スペース:入力/出力ユニット(市販品)が不要
  配線工数削減
  対応プロトコル:PROFINET,IO-Link,EtherNet/IP,EtherCAT
●排気封止機能
  迅速なワーク離脱
●4連/8連/12連/16連マニホールド対応
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
ノズル呼び径 07 Φ0.7
真空(V)ポート、供給(P)ポート仕様 C6 ミリ,真空(V)ポート:Φ6,供給(P)ポート:プラグ
排気(EXH)ポート仕様 H 高消音サイレンサ排気
排気封止弁仕様 - なし
供給弁·破壊弁組合せ E 供給弁:N.O.;破壊弁:N.C.
定格電圧 5 DC24V
ランプ·サージ電圧保護回路およびコモン仕様 U ランプ·サージ電圧保護回路付(無極性)
圧力センサ仕様 T1 -100~100[KPa]
オプション - オプションなし


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
ZK2-FE1-3-A エレメント
ZK2-SE4-6-A 高消音サイレンサ用吸音材
ZKJ-TB2-A プラマイなべ小ねじ
ZKJ-TB3-A プラマイなべ小ねじ
ZKJ-TB4-A プラマイなべ小ねじ

Go Top