![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VXB Series アングルシートバルブ/エアオペレート形
●インジケータ付 [New]
●蒸気用(空気·水も可)
●アングルシート構造による低圧損
●弾性体シールによる低リーク
●長寿命:300万回(蒸気)、500万回(空気)
●低リーク:10cm3/min以下
●省スペース:高さ100mm
●ボディ材質:SUS316L相当、青銅(CAC)
●蒸気用(空気·水も可)
●アングルシート構造による低圧損
●弾性体シールによる低リーク
●長寿命:300万回(蒸気)、500万回(空気)
●低リーク:10cm3/min以下
●省スペース:高さ100mm
●ボディ材質:SUS316L相当、青銅(CAC)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
弁型式 | 1 | N.C. |
流体 | 5 | 蒸気 |
ボディ材質-口径-オリフィス径 | C | ボデイ材質:青銅(CAC);口径:3/4;オリフィス径:18 |
圧力仕様 | - | 標準 |
ねじ種類 | - | Rc |
インジケータの有無 | - | ナシ |
パイロットポート取出方向特殊 | - | 回転角度0°、断熱アダプタなし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
VXB021-20-1A | 交換部品 断熱アダプタ(個別手配用) |