![]() |
品番: |
仕様: VV100 Series 3ポートソレノイドバルブ Dサブコネクタ対応 プラグイン コネクタ接続マニホールド
●3ポート弁を1連に2個搭載したコンパクトマニホールド
●コネクタ接続(プラグインコネクタ接続の場合)
●個別配線との混載が可能
●コネクタ接続(プラグインコネクタ接続の場合)
●個別配線との混載が可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
Dサブコネクタタイプ | A | 15極 |
コネクタブロック取付位置 | D | D側 |
コネクタ取出方向 | 2 | コネクタ横向き |
バルブ連数 | 12 | 12連 |
給排気ブロック取付位置 | U | U側 |
給排気ブロック管継手取出方向 | 2 | 横向き |
給排気ブロック管接続口径 | C6 | Φ6ワンタッチ管継手(ストレート) ミリサイズ |
取付オプション | F1 | ブラケット付(標準) |