WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
VHS40-04-B-D

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: VHS□-D/VHS□W-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 シングルアクション/ダブルアクション
●流量特性の向上:最大88%向上(VHS40-04-Dの時)
●省エネ:ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
●OSHA(アメリカ労働安全衛生局)規格に対応
●安全対策:不用意な給気による事故を未然に防止
  表示窓付、ダブルアクション
●圧力降下低減による省エネ
  圧力降下:最大73%改善
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
ボディサイズ 40 40
ハンドル操作 - シングルアクション
ねじ種類 - Rc
管接続口径 04 1/2
取付 B ブラケット付
サイレンサ - サイレンサなし
ハンドル色 -
ハンドル材質 - 樹脂
流れ方向 - 流れ方向:左→右
圧力単位 - 製品銘板の単位表記:MPa
オーダーメイド仕様 - 標準


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
VHS44P-180AS ブラケットアセンブリ
VHS44P-190AS サイレンサAssy

Go Top