![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VEX1 Series パワーバルブ レギュレータバルブ
●幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2
●VEX1:大容量排気形減圧弁
●VEX3:3ポート3ポジションバルブ
●VEX5:1台3役(減圧弁、切換弁、速度制御弁)の機能
●VEX1:大容量排気形減圧弁
●VEX3:3ポート3ポジションバルブ
●VEX5:1台3役(減圧弁、切換弁、速度制御弁)の機能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 5 | 直接配管形 |
操作方式 | 0 | エアオペレート形 |
管接続口径 | 10 | 1(P):1;2(A):1;3(R):ボディサイズ5:1,ボディサイズ7:1 1/4 |
ねじの種類 | - | Rc |
定格電圧 | - | なし |
リード線取出し方法 | - | なし |
ランプ·サージ電圧保護回路 | - | なし |
オプション | - | なし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | VEX1-11-2 | ベースガスケット |
![]() |
VEX5-32A | ブラケット |