WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
VBA20A-04G-X3145

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  

2024年10月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:VBAE

新シリーズで選定する
仕様: VBA Series 省エア増圧弁 サイズ10A,20A
●空気消費量:最大40%削減(当社測定条件による)
  排気リターン回路により再利用エアで作動
●作動音65dB(A)
  既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (当社測定条件による)
●充てん時間最大50%短縮
  ●作動回数5,000万回以上
  寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (当社試験条件による)
●垂直·水平取付が可能
●既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
ボディサイズ 20A 1/2基準
管接続口径 04 Rc1/2
オプション G OUT側圧力計


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
KT-VBA20A-X3145-1 交換部品キット
G36-15-01 圧力計

Go Top