WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
SY50M-27-1-WO-02N

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: SY3000·5000·7000 Series 5ポートソレノイドバルブ サブプレート
●流量UPでバルブのサイズダウン可能
 省エネ、省スペースに貢献します
●消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
●寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
●プラグインサブプレートに対応
●プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
●マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
シリーズ 5 SY5000
配線仕様 WO M12コネクタケーブルなし
ポート配管方向(サブプレート) - 横配管
ポート管接続口径 02 1/4
サブプレートねじの種類 N NPT


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
SY5000-221-1A プラマイなべ小ねじ
SY5000-222-1A 六角穴付ボルト
SY50M-11-1A ベースガスケット

Go Top