WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
SY3100-5U1

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: SY3000·5000·7000 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグイン ベース配管形 弁形式
●流量UPでバルブのサイズダウン可能
 省エネ、省スペースに貢献します
●消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
●寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
●プラグインサブプレートに対応
●プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
●マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
シリーズ 3 SY3000
切換方式 1 2位置シングル
シール方式 0 弾性体シール
パイロット仕様 - 内部バイロット
背圧防止弁 - なし
パイロット弁オプション - 標準0.7MPa
コイル仕様 - 標準
定格電圧 5 DC24V
ランプ·サージ電圧保護回路およびコモン仕様 U ランプ·サージ電圧保護回路付(無極性)
マニュアル - ノンロックプッシュ式
取付ねじ種類 - プラマイなべ小ねじ

Go Top