![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: SJ3A6 Series ノンプラグイン個別配線 絞り弁付真空破壊弁 ソレノイドバルブ(絞り弁付3位置3ポート)
●スプール弁を2本内蔵
●バルブ1台で真空吸着·破壊の制御が可能
●幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ)
●破壊エアの流量調整ができる絞り弁付
●真空側、破壊側それぞれに交換可能なフィルタを内蔵
●4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000との混載可能(オーダーメイド)
●マニホールド型式:SS3J3
●バルブ1台で真空吸着·破壊の制御が可能
●幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ)
●破壊エアの流量調整ができる絞り弁付
●真空側、破壊側それぞれに交換可能なフィルタを内蔵
●4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000との混載可能(オーダーメイド)
●マニホールド型式:SS3J3
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
コイル仕様 | - | 標準 |
ノンプラグイン専用 | N | ノンプラグイン専用 |
定格電圧 | 5 | DC24V |
コモン仕様 | - | プラスコモン |
コネクタ取出方法 | M | 個別配線·リード線付 長さ300mm |
ランプ·サージ電圧保護回路 | Z | ランプ·サージ電圧保護回路付 |
マニュアル | - | ノンロックプッシュ式 |
ニードル操作方式 | - | 手操作形 |
検出用(PS)ポート | P | プラグ付(M-5P) |