![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: PF3A7□H Series 3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ
●4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を追加[New]
●適用流体:空気、N2
●レンジアビリティ 100:1
1台で幅広い流量の計測が可能
●耐水分·耐異物性向上
●IO-Linkに対応
●適用流体:空気、N2
●レンジアビリティ 100:1
1台で幅広い流量の計測が可能
●耐水分·耐異物性向上
●IO-Linkに対応
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
タイプ | 7 | 表示一体型 |
定格流量範囲(流量レンジ) | 03 | 30~3000L/min |
流量タイプ | H | 大流量タイプ |
ねじの種類 | - | Rc |
配管口径 | 10 | 1 |
出力仕様 | CS | OUT:NPN;FUNC:アナログ電圧出力 外部入力 |
オプション | - | M12コネクタ付リード線付(3m) |
単位仕様 | M | SI単位固定 |
校正証明書 | - | 校正証明書なし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
ZS-37-A | M12コネクタ付リード線 |