![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ロッド先端ナット 材質:炭素鋼
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 関連製品 |
---|---|---|
![]() |
CA2Z Series エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド | →詳細 |
![]() |
MNB Series ロック付シリンダ/複動·片ロッド | →詳細 |
![]() |
CG1Q Series エアシリンダ/低摩擦形:複動·片ロッド | →詳細 |
![]() |
CG1-Z Series エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド | →詳細 |
![]() |
NCQ2 Series 薄形シリンダ/標準形:複動·片ロッド | →詳細 |
![]() |
NCQ2W-Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動·両ロッド | →詳細 |
![]() |
CA2Y Series スムースシリンダ | →詳細 |
![]() |
CA2W-Z Series エアシリンダ/標準形:複動·両ロッド | →詳細 |
![]() |
CBA2 Series エンドロックシリンダ | →詳細 |
![]() |
CG1-Z Series エアシリンダ/耐水性向上シリンダ:複動·片ロッド | →詳細 |
![]() |
CG1W Series エアシリンダ 標準形:複動·両ロッド | →詳細 |
![]() |
CG1W-Z Series エアシリンダ/標準形:複動·両ロッド | →詳細 |
![]() |
CG1Y Series スムースシリンダ | →詳細 |
![]() |
CG1Y-Z Series スムースシリンダ 複動·片ロッド | →詳細 |
![]() |
CHQ Series 薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド | →詳細 |
![]() |
CHQW Series 薄形油圧シリンダ/複動:両ロッド | →詳細 |
![]() |
CHSD Series ISO規格準拠油圧シリンダ | →詳細 |
![]() |
10-/11-CQ2 Series クリーンシリーズ 薄形シリンダ | →詳細 |
![]() |
CLQ Series ロック付薄形シリンダ/複動·片ロッド | →詳細 |
![]() |
MB2 Series エアシリンダ 標準形:複動·片ロッド | →詳細 |
![]() |
CNA2 Series ロック付シリンダ/複動·片ロッド | →詳細 |
![]() |
CNA2W Series ロック付シリンダ/複動·両ロッド | →詳細 |
![]() |
CQP2 Series 軸方向配管形/複動・片ロッド | →詳細 |
![]() |
CQ2Y-Z Series スムースシリンダ | →詳細 |
![]() |
MB2 Series エアシリンダ 標準形:複動·両ロッド | →詳細 |
![]() |
CA2W Series エアシリンダ/標準形:複動·両ロッド | →詳細 |
![]() |
CA2Y-Z Series スムースシリンダ | →詳細 |
![]() |
CVS1 Series バルブ付エアシリンダ 複動 無給油タイプ | →詳細 |
![]() |
MB1-Z Series 角形チューブ形エアシリンダ 標準形:複動·片ロッド | →詳細 |
![]() |
CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド | →詳細 |
![]() |
CVS1K Series バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形:複動 無給油タイプ | →詳細 |
![]() |
CLA2 Series ファインロックシリンダ/複動·片ロッド | →詳細 |
![]() |
MB1W Series 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド | →詳細 |
![]() |
MB1K Series 角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動·片ロッド | →詳細 |
![]() |
MB1W-Z Series 角形チューブ形エアシリンダ 標準形:複動·両ロッド | →詳細 |
![]() |
MBB Series エアシリンダ/エンドロック形 | →詳細 |
![]() |
MBK Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動·片ロッド | →詳細 |
![]() |
MBKW Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動·両ロッド | →詳細 |
![]() |
MB-XC88XC89XC91 Series アーク溶接用耐スパッタシリンダ エアシリンダ/片ロッド形 | →詳細 |
![]() |
MNBW Series ロック付シリンダ/複動·両ロッド | →詳細 |
![]() |
MBW Series エアシリンダ/標準形:複動·両ロッド形 | →詳細 |
![]() |
CL1 Series ロックアップシリンダ/複動·片ロッド | →詳細 |
![]() |
MB1 Series 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド | →詳細 |
![]() |
CE2 Series ブレーキ付ものさしくん | →詳細 |
![]() |
25A-MB-Z Series 二次電池対応 エアシリンダ/片ロッド形 | →詳細 |
![]() |
55-CG1 Series ATEX指令 エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド | →詳細 |
![]() |
55-CG1W Series ATEX指令 エアシリンダ/標準形:複動·両ロッド | →詳細 |
![]() |
MB Series 耐水性向上シリンダ/標準形:複動·片ロッド | →詳細 |
![]() |
MB-Z Series エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド | →詳細 |
![]() |
CG1 Series エアシリンダ 標準形:複動·片ロッド | →詳細 |
![]() |
CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド | →詳細 |
![]() |
MBK-Z Series エアシリンダ ロッド回り止め形:複動·片ロッド | →詳細 |
![]() |
CA2H Series エアハイドロシリンダ/エアハイドロタイプ:複動·片ロッド | →詳細 |
![]() |
10-/11-CQ2-Z Series クリーンシリーズ 薄形シリンダ:複動·片ロッド | →詳細 |
![]() |
MBY-Z Series スムースシリンダ 複動·片ロッド | →詳細 |
![]() |
RHC Series ハイパワーシリンダ | →詳細 |
![]() |
10-/11-CG1-Z Series クリーンシリーズ エアシリンダ:複動·片ロッド | →詳細 |
![]() |
MBW-Z Series エアシリンダ/標準形:複動·両ロッド | →詳細 |
![]() |
CG1 Series 潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド | →詳細 |
![]() |
CA2WH Series エアハイドロシリンダ/エアハイドロタイプ:複動·両ロッド | →詳細 |
![]() |
RQ Series エアクッション付薄形シリンダ | →詳細 |
![]() |
MB Series エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド | →詳細 |
![]() |
CA2 Series エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド | →詳細 |
![]() |
CQ2 Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド | →詳細 |
![]() |
CBG1 Series エンドロックシリンダ | →詳細 |
![]() |
CG1-Z Series エアシリンダ 標準形:複動·片ロッド | →詳細 |
![]() |
CA2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド | →詳細 |
![]() |
MWBW Series ロック付シリンダ/複動·両ロッド | →詳細 |
![]() |
CLA2W Series ファインロックシリンダ/複動·両ロッド | →詳細 |
![]() |
MWB Series ロック付シリンダ/複動·片ロッド | →詳細 |
![]() |
CV3 Series バルブ付エアシリンダ/複動 | →詳細 |
![]() |
MB1K-Z Series 角形チューブ形エアシリンダ ロッド回り止め形:複動·片ロッド | →詳細 |