![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MHL2 Series エアチャック 平行開閉形 幅広タイプ 標準タイプ
●ロングストローク
●寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応
●ダブルピストンにより把持力大
●塵埃対策機構を内蔵
●寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応
●ダブルピストンにより把持力大
●塵埃対策機構を内蔵
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| チューブ内径 | 10 | チューブ内径 10mm |
| ポートねじの種類 | - | Rc |
| 開閉ストローク | 1 | (Φ10:40mm,Φ16:60mm,Φ20:80mm,Φ25:100mm,Φ32:120mm,Φ40:160mm) |
| オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
| オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
| オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
|
MHL10-PS | 交換部品 パッキンセット |
|
MHL-A1007 | 交換部品 ロッドカバー |
|
MHL-A1008 | 交換部品 フィンガASSY |
|
MHL-A1009 | 交換部品 ピニオン |
|
MHL-A1017 | 交換部品 ナットセット |
|
MHL-A1017A | 交換部品 Uナット |
|
GR-S-010 | グリスパック |
|
MHL-A1002 | 交換部品 ピストンセット |
|
MHL-A1005 | 交換部品 ラック |


