![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MGQ Series ガイド付薄形シリンダ
●耐横荷重·高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ
●搬送ラインのストッパ、リフター用に適します
●搬送ラインのストッパ、リフター用に適します
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| 軸受の種類 | M | すべり軸受 |
| チューブ内径 | 40 | チューブ内径 40mm |
| ポートねじの種類 | - | M5X0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100) |
| シリンダストローク | 75 | シリンダストローク 75mm |
| オートスイッチ | - | オートスイッチなし 磁石内蔵シリンダ |
| オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
| オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| - | CD-P11 | 接点保護ボックス |
| - | CD-P12 | 接点保護ボックス |
| - | MGQ40-PS | 交換部品 パッキンセット |
|
GR-S-010 | グリスパック |


