![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: LVD Series 薬液用エアオペレートバルブ 小形タイプ インサートブッシュ式/継手一体型
●アクチュエータ部材質:PVDF樹脂採用機種追加[New]
●小形·省スペースタイプ
●ボディ:New PFA、ダイヤフラム: PTFE、アクチュエータ部:PPS
●4方向から配管可能
●配管方向寸法 MAX.29%短縮(当社比)
●小形·省スペースタイプ
●ボディ:New PFA、ダイヤフラム: PTFE、アクチュエータ部:PPS
●4方向から配管可能
●配管方向寸法 MAX.29%短縮(当社比)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディClass | 2 | ボディclass:2;オリフィス径:Φ4 |
弁形式 | 2 | 複動 |
適用チューブサイズ | 07 | インチサイズ:1/4"X5/32" |
Bポート(OUT)の異径サイズ | - | A·Bポート同一サイズ |
パイロットポートの種類 | 2 | ボディclass1·2·3·4·5,種類:M5X0.8 |
パイロットポートの位置 | P3 | 位置3 |
材質 | - | ボディ:PFA;アクチュエータ部 エンドプレート:PPS;ダイヤフラム:PTFE |
オプション | 2 | バイパス付 |