![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: KQB2 Series 金属ワンタッチ管継手 接続ねじ:M、R、Rc KQB2E-00 隔壁ユニオン
●小型、軽量
●使用流体温度:−5〜150℃
●黄銅部品:無電解ニッケルめっき付
●ノングリース
●使用流体温度:−5〜150℃
●黄銅部品:無電解ニッケルめっき付
●ノングリース
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
適用チューブ外径 | 06 | Φ6mm |