![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: KFG2 Series SUS316インサート管継手 KFG2H ハーフユニオン
●小型、軽量
●使用流体温度:-65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃)
●材質:SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)
●ノングリース、蒸気使用可食品衛生法適合
●使用流体温度:-65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃)
●材質:SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)
●ノングリース、蒸気使用可食品衛生法適合
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
適用チューブサイズ外径 | 12 | Φ12mm |
適用チューブサイズ内径 | 09 | Φ9mm |
接続ねじ | 03 | R3/8 |
シール剤 | - | シール剤なし |