![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: EX260 Series フィールドバス機器 出力対応 SIユニット
●CC-Link IE TSN [New]、Safety over EtherCAT® [New] 対応
●省スペース設置
●IO-Linkに対応
●IP67構造
●最大32点ソレノイド駆動
●渡り配線(デイジーチェーン)通信接続
●RJ45通信コネクタに対応(X205)
●省スペース設置
●IO-Linkに対応
●IP67構造
●最大32点ソレノイド駆動
●渡り配線(デイジーチェーン)通信接続
●RJ45通信コネクタに対応(X205)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
通信プロトコル | IL1 | プロトコル:IO-Link;出力点数:32;出力極性:ソース/PNP(マイナスコモン);通信コネクタ:M12;マニホールド記号:KAN |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
PCA-1557743 | 組立式コネクタ |
![]() |
PCA-1557756 | 組立式コネクタ |
![]() |
EX9-AWTS | 防水キャップ M12用 |
![]() |
EX9-EA03 | エンドプレート |
![]() |
EX9-BP1 | ブラケットAssy |
![]() |
EX9-BD1 | DINレール取付金具 |
- | EX9-AC005-SSPS | IO-Link対応通信ケーブル 両側コネクタ付 |
- | EX9-AC010-SSPS | IO-Link対応通信ケーブル 両側コネクタ付 |
- | EX9-AC020-SSPS | IO-Link対応通信ケーブル 両側コネクタ付 |
- | EX9-AC030-SSPS | IO-Link対応通信ケーブル 両側コネクタ付 |
- | EX9-AC050-SSPS | IO-Link対応通信ケーブル 両側コネクタ付 |
- | EX9-AC100-SSPS | IO-Link対応通信ケーブル 両側コネクタ付 |
- | EX9-AC005-SAPA | IO-Link対応通信ケーブル 両側アングルコネクタ付 |
- | EX9-AC010-SAPA | IO-Link対応通信ケーブル 両側アングルコネクタ付 |
- | EX9-AC020-SAPA | IO-Link対応通信ケーブル 両側アングルコネクタ付 |
- | EX9-AC030-SAPA | IO-Link対応通信ケーブル 両側アングルコネクタ付 |
- | EX9-AC050-SAPA | IO-Link対応通信ケーブル 両側アングルコネクタ付 |
- | EX9-AC100-SAPA | IO-Link対応通信ケーブル 両側アングルコネクタ付 |
![]() |
EX9-ACY02-S | Y分岐コネクタ |