WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
CDM2B40-100

WEBカタログ

2013年9月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:CM2-Z

新シリーズで選定する
仕様: CM2 Series エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド
●コンパクト·軽量·外部衝撃に強いチューブを使用
●従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現
●オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

※CM2シリーズは2013年9月生産終了しました
 (ロッド回り止め形·単動 CM2K、集約配管形 CM2□□P、
 エンドロック形 CBM2は除く)
 CM2-Zシリーズをご選定願います
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
オートスイッチ付 D オートスイッチ付
形式 - 空気圧タイプ
取付支持形式 B 基本形
チューブ内径 40 チューブ内径 40mm
ポートねじの種類 - Rc
シリンダストローク 100 シリンダストローク 100mm
シリンダ追記号 - ジャバラなし、ラバークッション
デュアルストロークマーク - デュアルストロークマークなし
シリンダストローク2 - シリンダストローク2なし
シリンダ追記号2 - ジャバラなし、ラバークッション
オートスイッチ - オートスイッチなし
オートスイッチ追記号 - 2ヶ付或はなし
オートスイッチ取付金具 - なし
オーダーメイド仕様 - 標準


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
GR-S-010 グリスパック
KB01592 ロッドパッキン
SN-040B 取付用ナット
NT-04 ロッド先端ナット 材質:炭素鋼
I-040B 一山ナックルジョイント
Y-040B 二山ナックルジョイント
CDP-3 クレビス用ピン、ナックル用ピン

Go Top