品番: 2013年6月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:CJ2-Z →新シリーズで選定する |
仕様: CJ2 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
●エアクッション付は1000mm/sの高速駆動が可能
●オートスイッチ付(CDJ2シリーズ:CDJ2、CDJ2W、CDJK2、CDJ2Z、CDJ2ZW、
CDJ2□Q、CDJ2RA、CDJ2RK、CDBJ2)
※CJ2シリーズは2013年9月生産終了しました(Φ6、エンドロック形CBJ2は除く)
CJ2-Zシリーズをご選定願います
●オートスイッチ付(CDJ2シリーズ:CDJ2、CDJ2W、CDJK2、CDJ2Z、CDJ2ZW、
CDJ2□Q、CDJ2RA、CDJ2RK、CDBJ2)
※CJ2シリーズは2013年9月生産終了しました(Φ6、エンドロック形CBJ2は除く)
CJ2-Zシリーズをご選定願います
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持形式 | B | 基本形 |
チューブ内径 | 16 | チューブ内径 16mm |
シリンダストローク | 75 | シリンダストローク 75mm |
デュアルストロークマーク | - | デュアルストロークマークなし |
シリンダストローク2 | - | シリンダストローク2なし |
クッション種類 | A | エアクッション |
ヘッドカバーのポート位置 | - | 軸に対し90° |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オートスイッチ取付形式 | B | バンド取付形 |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
SNJ-016B | 取付用ナット | |
I-J016B | 一山ナックルジョイント | |
Y-J016B | 二山ナックルジョイント | |
CJ-CF016 | ロッド先端キャップ 平形 | |
CJ-CR016 | ロッド先端キャップ 丸形 | |
IY-J015 | クレビス用ピン、ナックル用ピン | |
NTJ-015A | ロッド先端ナット 材質:鉄 |