品番: 2013年6月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:CG1Z →新シリーズで選定する |
仕様: CG1 Series エアシリンダ 標準形:複動·片ロッド
●ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化
●オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
※CG1シリーズは2013年9月生産終了しました(ダイレクトマウントロッド回り止め形CG1KR、エンドロック形 CBG1は除く)
CG1-Zシリーズをご選定願います
●オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
※CG1シリーズは2013年9月生産終了しました(ダイレクトマウントロッド回り止め形CG1KR、エンドロック形 CBG1は除く)
CG1-Zシリーズをご選定願います
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持金具 | B | 基本形 |
形式 | A | エアクッション |
チューブ内径 | 32 | チューブ内径 32mm |
ポートねじの種類 | - | ラバークッション:Rc(Φ20-Φ100)、エアクッション:M5X0.8(Φ20Φ25), Rc(Φ32-Φ100) |
シリンダストローク | 50 | シリンダストローク 50mm |
ストローク調整記号 | - | なし |
シリンダ追記号 | - | ジャバラなし |
デュアルストロークマーク | - | デュアルストロークマークなし |
シリンダストローク2 | - | シリンダストローク2なし |
シリンダ追記号2 | - | ジャバラなし |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オートスイッチ取付金具 | - | なし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
GR-S-010 | グリスパック | |
- | CG1A32-PS | 交換部品 パッキンセット |
I-G03 | 一山ナックルジョイント | |
Y-G03 | 二山ナックルジョイント | |
IY-G03 | ナックル用ピン | |
NT-03 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |