|  | 品番: 2013年6月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:CG1Z→新シリーズで選定する | 
仕様: CG1 Series エアシリンダ 標準形:複動·片ロッド
         ●ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化
●オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
※CG1シリーズは2013年9月生産終了しました(ダイレクトマウントロッド回り止め形CG1KR、エンドロック形 CBG1は除く)
CG1-Zシリーズをご選定願います
                
                    
        
        
        
    ●オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
※CG1シリーズは2013年9月生産終了しました(ダイレクトマウントロッド回り止め形CG1KR、エンドロック形 CBG1は除く)
CG1-Zシリーズをご選定願います
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 | 
|---|---|---|
| オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 | 
| 取付支持金具 | B | 基本形 | 
| 形式 | A | エアクッション | 
| チューブ内径 | 25 | チューブ内径 25mm | 
| ポートねじの種類 | - | ラバークッション:Rc(Φ20-Φ100)、エアクッション:M5X0.8(Φ20Φ25), Rc(Φ32-Φ100) | 
| シリンダストローク | 25 | シリンダストローク 25mm | 
| ストローク調整記号 | - | なし | 
| シリンダ追記号 | - | ジャバラなし | 
| デュアルストロークマーク | - | デュアルストロークマークなし | 
| シリンダストローク2 | - | シリンダストローク2なし | 
| シリンダ追記号2 | - | ジャバラなし | 
| オートスイッチ | - | オートスイッチなし | 
| オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし | 
| オートスイッチ取付金具 | - | なし | 
| オーダーメイド仕様 | - | 標準 | 
関連製品
            | フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 | 
|---|---|---|
|   | GR-S-010 | グリスパック | 
| - | CG1A25-PS | 交換部品 パッキンセット | 
|   | I-G03 | 一山ナックルジョイント | 
|   | Y-G03 | 二山ナックルジョイント | 
|   | IY-G03 | ナックル用ピン | 
|   | NT-03 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 | 

