![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AMC Series エキゾーストクリーナ
●消音効果35dB(A)
●オイルミスト回収効率:99.9%以上
●オイルミスト回収効率:99.9%以上
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 5 | 3/4 基準 |
ねじ | 2 | めねじタイプ |
ねじの種類 | - | R、Rc |
管接続口径 | 06 | 種類:めねじ/おねじ;サイズ:3/4 |
追記号 | B | ブラケット付 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
BE50 | ブラケット |
![]() |
AMC-EL5 | エレメント |