|  | 品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。簡易図面 | 
仕様: AFF Series メインラインフィルタ サイズ:2~22
         ●油·水·異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの
エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します
                
                    
        
        
        
    エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 | 
|---|---|---|
| サイズ | 4 | 4 | 
| ねじの種類 | - | Rc | 
| 管接続口径 | 03 | 3/8 | 
| 付属品 | B | ブラケット | 
| オートドレン仕様 | - | オートドレンなし(ドレンコック付) | 
| ゴム材質 | - | 標準 | 
| 使用流体 | - | 標準 | 
| ドレンガイド | - | - | 
| 流れ方向 | - | 流れ方向:左→右 | 
| 差圧スイッチ,目詰まりチェッカ | - | - | 
| グリース仕様 | - | 標準 | 
| オーダーメイド仕様 | - | 標準 | 
関連製品
            | フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 | 
|---|---|---|
|   | AM-BM102 | ブラケットアセンブリ | 
|   | AFF-EL4B | 交換部品 エレメントアセンブリ | 
|   | AFF-EL4B-F | 交換部品 エレメントアセンブリ | 
|   | Y300-A | スペーサ | 
|   | Y320P-050S | スペーサ用パッキン | 
|   | AM-SA040 | ドレンガイド | 
|   | AM-SA039 | ドレンコック | 
|   | AM-SA039-1 | ドレンコック | 
|   | AM-SA039-2 | ドレンコック | 
|   | AM-SA039-3 | ドレンコック | 

