![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面2025年3月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:AC20A-AC40A-D →新シリーズで選定する |
仕様: AC20A-AC60A-B Series エアコンビネーション:フィルタレギュレータ+ルブリケータ
●オーダーメイド追加 [New]
●視認性&耐環境性向上
●作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に
●メンテナンススペース削減:最大46%減
●レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
●選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
●視認性&耐環境性向上
●作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に
●メンテナンススペース削減:最大46%減
●レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
●選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| ボディサイズ | 40 | ボディサイズ |
| ねじの種類 | - | Rc |
| 管接続口径 | 04 | 1/2 |
| オプションa | D | フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり |
| オプションb | G | 丸形圧力計(リミットインジケータ付) |
| アタッチメント | V | 残圧抜き3ポート弁 |
| 準標準a | - | 0.05~0.85MPa設定、ポリカーボネートケース、ルブリケータ油排出口にドレンコックなし |
| 準標準b | - | ドレンコック付、リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa |
関連製品
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
|
Y420P-050S | スペーサ用パッキン |
|
IS10M-40-A | 圧力スイッチ |
|
IS10E-4002-A | 配管アダプタ付 圧力スイッチ |
|
IS10E-4003-A | 配管アダプタ付 圧力スイッチ |
|
IS10E-4004-A | 配管アダプタ付 圧力スイッチ |
|
IS10E-4006-A | 配管アダプタ付 圧力スイッチ |
|
Y44-02-A | クロススペーサ |
|
Y44-03-A | クロススペーサ |
|
E400-02-A | 配管アダプタ |
|
E400-03-A | 配管アダプタ |
|
E400-04-A | 配管アダプタ |
|
E400-06-A | 配管アダプタ |
|
VHS40-04A | 残圧抜き3ポート弁 |
|
G46-10-01 | 丸型圧力計 |
|
Y400-A | スペーサ |
|
Y400T-A | ブラケット付スペーサ |
|
AD48-A | フロート式オートドレン |


