![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ZK2□A Series エジェクタシステム 真空ユニットフィールドバスシステム マニホールド EX260
●供給弁:N.O.仕様を追加 [New]
停電/電源OFF時の真空発生※が可能
停電時のワーク落下を防止※
※供給圧が確保されている場合
●IO-Link対応圧力スイッチを追加 [New]
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
●エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
●省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減
(当社測定条件による)
●エジェクタの効率化により吸込流量50%増加
(当社1段エジェクタとの比較)
●省エネ効果(金額換算):93%削減
●高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
停電/電源OFF時の真空発生※が可能
停電時のワーク落下を防止※
※供給圧が確保されている場合
●IO-Link対応圧力スイッチを追加 [New]
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
●エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
●省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減
(当社測定条件による)
●エジェクタの効率化により吸込流量50%増加
(当社1段エジェクタとの比較)
●省エネ効果(金額換算):93%削減
●高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
連数 | 04 | 4連 |
システム/ポート規格 | A | システム:エジェクタシステム;ポート:Φ8(共通PV) |
排気方法 | 2 | 個別排気 |
SIユニット | S | EX260 |
SIユニット仕様 | EA | プロトコル:EtherNet/IP;出力点数:32;通信コネクタ仕様:M12 |
SIユニット出力極性 | - | プラスコモン(NPN) |
オプション | B | DINレール取付用金具付 |
マニホールド組立 | - | 単体を組付け、マニホールドで出荷 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
VVQZ2000-CP | プラグ |
![]() |
ZK2-MP1C6-A | ポートプラグ |
- | ZK2-BG4-1-A | ガスケット |
- | ZK2-BG4-2-A | ガスケット |
![]() |
ZK2-SE2-1-A | 吸音材 |
![]() |
ZK2-DA5-A | クランプ金具 |
![]() |
ZK2-EU3-A | DINレール取付ブラケット |
![]() |
ZK2-CHS04-A | リード線Assy |