![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ZXPE5 Series 協働ロボット用 電動真空グリッパ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
パッド取付用フランジAssy | N | フランジAssyなし |
対応ロボット | 011 | UNIVERSAL ROBOTS |
出力方式 | P | PNP |
パッド径 | 25 | Φ25mm |
パッド形状 | PT | フィルム包装ワーク用平形 |
パッド材質 | SF | シリコーンゴム(青色) |
パッドアタッチメント | - | (ガイド)アタッチメント付 |
ロボット接続ケーブル | - | コネクタケーブル付属 |
圧力モニタ単位仕様 | C | 単位切換機能付 |
マニュアル式チェンジャ | E | メインプレートAssy付 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
RMH-A00-11-A | コネクタケーブル |
- | ZP3P-T25PTSF-AS6 | アダプタ付パッド |
- | ZP3P-25PTSF | パッド単体 |
- | ZP3PA-T1-AS6 | アダプタ |