![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ZXP7□21-X1 Series 協働ロボット用 真空グリッパユニット for ファナック、CRXシリーズ
●Plug & Playですぐ使える
●FANUC CRXプラグインソフト対応
●圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
●真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
●FANUC CRXプラグインソフト対応
●圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
●真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ユニットサイズ | 7 | 75mm |
パッドフランジ形状 | A | フランジあり(42mm X 42mm) |
対応メーカ | 21 | ファナック CRXシリーズ |
パッドシリーズ | ZP | 基本形 |
パッド径 | 20 | Φ20mm |
パッド形状 | B | ベロウ形 |
パッド材質 | N | NBR |
アタッチメント | - | (ガイド)アタッチメント付 |