![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ZU□A Series 直線形真空エジェクタ
●小型・軽量
外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm
●ポート接続口径
Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32"
●到達真空圧力(kPa)
Sタイプ:-90
Lタイプ:-48
外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm
●ポート接続口径
Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32"
●到達真空圧力(kPa)
Sタイプ:-90
Lタイプ:-48
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ノズル径 | 07 | 0.7mm |
到達真空圧力 | S | -85kPa(ZU03)/-87kPa(ZU04)/−90 kPa(ZU05)/−90 kPa(ZU07) |
ポート接続口径 | - | Φ4ワンタッチ管継手(ZU03/04)/Φ6ワンタッチ管継(ZU05/07) |